Référence fabricant: 3221-135
Marque: KNIPEX
Prix: 19.23 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3221-135
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Tip Shape | Broad Lead Pliers |
Mass(g) | 75 | Length of Opening Tip(mm) | 34 | Joint Width(mm) | 12.5 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773016533 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating |
Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material. The gripping surface is flat., and the head shape is smoothly hollowed toward the tip, which has a wide shape. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince de réglage de relais, le numéro d'article est le suivant: 3221-135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3221-135.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles