Référence fabricant: 3412-130
Marque: KNIPEX
Prix: 39.82 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3412-130
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Tip Shape | Flat Type for Wide Range of Use |
Mass(g) | 60 | Length of Opening Tip(mm) | 19 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773061458 | Specifications | Handle Specifications: Comfort | Features | Joints can be opened or closed smoothly from any position. Dual-spring opening opens the mouth without any feeling of resistance. The surface of the grip is flat and the matte-finished head has been carefully chamfered so as not to cause scratches. The high grade forged ball bearing steel is lightweight to reduce worker fatigue. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique 3412-130, le numéro d'article est le suivant: 3412-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3412-130.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles