• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique ESD 3412/3422/3432

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3412-130ESD
3422-130ESD
3432-130ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip Shape Length of Opening Tip
(mm)
JAN Code Specifications Features

90.95 €

3 jours Flat Type for Wide Range of Use194003773061632Handle specification: ESDFor work grasping and bending parts. Using a double open spring, openings can be opened without a feeling of resistance. With a flat grasping surface and a carefully chamfered head, it will not leave scratches on the part. The head part has a matte finish, and the lightweight body relieves the burden on the worker. The raw material uses forged high-grade ball bearing steel.

91.40 €

3 jours Half Circle Type194003773061663Handle specification: ESDFor work grasping and bending parts. Using a double open spring, openings can be opened without a feeling of resistance. With a flat grasping surface and a carefully chamfered head, it will not leave scratches on the part. The head part has a matte finish, and the lightweight body relieves the burden on the worker. The raw material uses forged high-grade ball bearing steel.

91.40 €

3 jours Round214003773061670Handle specification: ESDFor work grasping and bending parts. Using a double open spring, openings can be opened without a feeling of resistance. With a flat grasping surface and a carefully chamfered head, it will not leave scratches on the part. The head part has a matte finish, and the lightweight body relieves the burden on the worker. The raw material uses forged high-grade ball bearing steel.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 130
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 60
Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique