• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique ESD 3512/3522/3532/3542

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3512-115ESD
3522-115ESD
3532-115ESD
3542-115ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip Shape Mass
(g)
Tip width
(mm)
JAN Code Specifications Features

69.28 €

3 jours Flat7544003773027850Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESDOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

69.28 €

3 jours Half Circle Type701.54003773027867Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESDOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

69.28 €

3 jours Round6014003773024859Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESDOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

71.99 €

3 jours Half round type/45° angled tip751.54003773024866Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESDOil tempered and quenched special tool steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique