• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince de précision 3711/3721/3731/3743

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3711-125
3721-125
3731-125
3743-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip width
(mm)
JAN Code Specifications Features

42.64 €

3 jours 5.54003773014287Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Wide Flat TypeThe gripping surface is flat, and does not scratch parts. The head is chamfered carefully. Its material is chrome vanadium electric steel processed with oil quenching and tempering.

41.74 €

3 jours 24003773011088Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Narrow Flat TypeThe gripping surface is flat, and does not scratch parts. The head is chamfered carefully. Its material is chrome vanadium electric steel processed with oil quenching and tempering.

41.74 €

3 jours 1.64003773011095Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Semi-RoundThe gripping surface is flat, and does not scratch parts. The head is chamfered carefully. Its material is chrome vanadium electric steel processed with oil quenching and tempering.

48.06 €

3 jours 14003773016977Head: Chrome Plated / Handle Specification: Plastic Coating / Style: RoundThe gripping surface is flat, and does not scratch parts. The head is chamfered carefully. Its material is chrome vanadium electric steel processed with oil quenching and tempering.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 125
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique