• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince de mécanicien 3881-200A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3881-200A

Référence pièce
3881-200A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

64.32 €

3 jours Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 174
Length of Opening Tip(mm) 67 Joint Width(mm) 18 Main body: option Main Body
JAN Code 4545301015668

Vous vous trouvez sur la page de Pince de mécanicien 3881-200A, le numéro d'article est le suivant: 3881-200A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3881-200A.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique