• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince étau ordinaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4004-180
4004-250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Capacity (Square)
(mm)
JAN Code Specifications Features

49.87 €

3 jours 18032525.4003773022190Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome PlatedWith adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from chrome vanadium.

53.93 €

3 jours 250530304003773002710Head Finish: Nickel Chrome Plated / Handle Specification: Nickel Chrome PlatedWith adjustment screws for the jaw opening and release lever. Able to be operated with one hand. Achieves a powerful clamping force through the principle of leverage. The body is made from special heavy duty steel, while the jaw is made from chrome vanadium.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring Disponible
Single Product/Set Classification Single Item Capacity (Round)(mm) 8-35 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique