Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4421-J11 |
4421-J21 |
4421-J41 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Tip claw diameter (mm) | Compatible inner diameter (φ mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 € | 1 | Devis | 130 | 1.3 | 12-25 | 4003773011194 | ||
13.49 € | 1 | Devis | 170 | 2 | 19-60 | 4003773011217 | ||
25.53 € | 1 | Devis | 300 | 3.4 | 85-140 | 4003773029946 |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Shaft/hole | Pour trou |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Main body: option | Main Body |
Specifications | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Tip claw diameter(mm)
Compatible inner diameter(φ mm)
JAN Code
Type
Propriétés optionnelles