• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à circlips pour anneaux extérieurs 4610/4619/4620/4629

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4610-A5
4610-A6
4619-A5
4619-A6
4620-A51
4620-A61
4629-A51
4629-A61
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Category Overall Length
(mm)
With or without Spring With/without tip claw replacement function Tip claw diameter
(mm)
Parts Type Compatible shaft diameter
(φ mm)
Main body: option JAN Code Specifications Features

183.77 €

3 jours Pliers560NAAvailable3.5-122-300Main Body4003773024996The handle is processed with a black powder coating.-

183.77 €

3 jours Pliers570NAAvailable4.5-252-400Main Body4003773025009The handle is processed with a black powder coating.-

39.48 €

3 jours Parts----Snap ring plier tip claw-Option4003773024316Tempered Spare Tip for 4610-A5Straight Type

39.48 €

3 jours Parts----Snap ring plier tip claw-Option4003773025016Tempered Spare Tip for 4610-A6Straight Type

181.59 €

3 jours Pliers580NAAvailable3.5-122-300Main Body4003773025023The handle is processed with a black powder coating.-

181.59 €

3 jours Pliers570NAAvailable4.5-252-400Main Body4003773025030The handle is processed with a black powder coating.-

39.48 €

3 jours Parts----Snap ring plier tip claw-Option4003773025047Tempered Spare Tip for 4620-A5190° Bent Type

39.48 €

3 jours Parts----Snap ring plier tip claw-Option4003773025054Tempered Spare Tip for 4620-A6190° Bent Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique