• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à circlips pour anneaux extérieurs 4613

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4613-A0
4613-A1
4613-A2
4613-A3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Tip claw diameter
(mm)
Compatible shaft diameter
(φ mm)
JAN Code Specifications Features

37.89 €

3 jours 1400.83-104003773017417Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

43.10 €

3 jours 1401.310-254003773017424Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

48.06 €

3 jours 180219-604003773017431Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

51.67 €

3 jours 2102.540-1004003773017455Head Finish: Chrome Plated / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Shaft/hole For Shaft
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique