Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
4611-G0 |
4611-G1 |
4611-G2 |
4611-G3 |
4611-G4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Overall Length (mm) | Compatible shaft diameter (φ mm) | Opening Aperture Adjustment Screw | JAN Code | Specifications | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.75 € | 4 jours | 140 | 1.5-4 | Available | 4003773047896 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening. | ||
37.03 € | Disponible | 4 jours | 140 | 4-7 | NA | 4003773031062 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening. | |
38.90 € | Disponible | 6 jours | 140 | 5-13 | NA | 4003773031079 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening. | |
39.83 € | Disponible | 6 jours | 140 | 14-18 | NA | 4003773031086 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening. | |
40.77 € | Disponible | 6 jours | 180 | 20-30 | NA | 4003773031093 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. With screw to adjust jaw opening. |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Shaft/hole | Pour arbre |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Main body: option | Main Body |
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 88.26 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ENGINEER
Prix standard 42.49 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KTC(KYOTO TOOL)
Prix standard 23.00 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 16.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMATO
Prix standard 14.85 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
FUJIYA
Prix standard 23.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 10.02 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 14.25 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.