Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
4631-A02 |
4631-A12 |
4631-A22 |
4631-A32 |
4631-A42 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Overall Length (mm) | Tip claw diameter (mm) | Compatible shaft diameter (φ mm) | JAN Code | Specifications | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | Disponible | 4 jours | 130 | 0.8 | 3-10 | 4003773066996 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. | |
34.28 € | Disponible |
Jour même
Stock | 130 | 1.3 | 10-25 | 4003773067009 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. | |
43.10 € | Disponible |
Jour même
Stock | 185 | 2 | 19-60 | 4003773067016 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. | |
41.70 € | 4 jours | 210 | 2.5 | 40-100 | 4003773067023 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. | ||
66.88 € | 4 jours | 310 | 3.4 | 85-140 | 4003773067030 | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Shaft/hole | Pour arbre |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Main body: option | Main Body |
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 88.26 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ENGINEER
Prix standard 42.49 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KTC(KYOTO TOOL)
Prix standard 23.00 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 16.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
SMATO
Prix standard 14.85 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
FUJIYA
Prix standard 23.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 10.02 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 14.25 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.