Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince à circlips pour anneaux extérieurs 4611-A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4611-A0
4611-A1
4611-A2
4611-A3
4611-A4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Tip claw diameter
(mm)
Compatible shaft diameter
(φ mm)
JAN Code Specifications Features

27.72 €

Disponible 4 jours 1400.83-104003773011255Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

24.91 €

Disponible 4 jours 1401.310-254003773011262Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

29.59 €

Disponible 4 jours 180219-604003773011286Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

30.87 €

Disponible 4 jours 2102.540-1004003773011309Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

55.70 €

4 jours 3203.485-1404003773029953Head Finish: Polished / Handle: Plastic CoatingOil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Shaft/hole Pour arbre
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique