Référence fabricant: 4941-A01
Marque: KNIPEX
Prix: 24.24 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4941-A01
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Pour arbre | With or without Spring | Disponible | Tip claw diameter(mm) | 0.9 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Compatible shaft diameter(φ mm) | 3-10 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773061953 | Specifications | Head Finish: Rust-Resistant Finish, Handle: Plastic Coating (Non-Slip Finish) | Features | As the tip bit has a broad contact area with the ring, it can securely retain the ring without warping it. With a slim shaped head, work in narrow spaces is possible. A slip-prevention coating has been applied to the handle's plastic coating. The body is made of a hot-forged chrome vanadium electric steel. The spring is built into the joint and so is protected. Includes an open limiter (the maximum opening width can be adjusted). Prevents the over-spreading of small slip rings. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à circlips de précision pour anneaux extérieurs 4941-A01, le numéro d'article est le suivant: 4941-A01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4941-A01.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles