• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante devant 6101-200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6101-200

Référence pièce
6101-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

90.27 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingCan be used to cut soft wire, hard wire and piano wire. Designed to make maximum use of the principles of leverage, it demonstrates powerful cutting force with just a small amount of effort. Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC 64. Forged body is exceptionally sturdy. Made from oil-tempered and hardened vanadium electrical steel. The KNIPEX bolt end cutting pliers used for wire fencing and bolt or nail cutting have exceptionally cutting performance and are extremely lightweight and easy to use compared to similar standard products. 4 Features: 1. High cutting performance: Can cut up to 3.0 mm diameter piano wire. 2, Reduced load: Maximum use of the principles of leverage. 3, Easy to use: Lightweight, compact design. 4, Low-friction, smooth movement: Uses a simple single (layered) joint instead of complicated toggle lever construction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 200
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 435
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1-6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 4 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773029984

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante devant 6101-200, le numéro d'article est le suivant: 6101-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6101-200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique