• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique ESD coupante devant, 6412-115ESD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6412-115ESD

Référence pièce
6412-115ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

88.24 €

3 jours Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: End CutterHigh grade oil is used during grinding to prevent rust, so separation of tool and plating, as well as adverse affects on circuitry is avoided. Blade hardness is approx. HRC56. Specialized tool steel that has undergone oil quench-and-temper processing.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 90
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.8 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773024323

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique ESD coupante devant, 6412-115ESD, le numéro d'article est le suivant: 6412-115ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6412-115ESD.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique