Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante diagonale pour électronique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6212-120

Référence pièce
6212-120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features Notes

71.08 €

4 jours Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Style: 15° OffsetHardness of blade is around HRC 58. No need to open while doing repetitive tasks because a double opening spring is attached which reduces the sense of resistance. The joint is 3 sheets combined together precisely; (box joint) material is oil-quenched and tempered special tool steel.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 120
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 90
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.7 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773048008

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante diagonale pour électronique, le numéro d'article est le suivant: 6212-120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6212-120.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique