• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique ESD coupante devant 6432-120ESD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6432-120ESD

Référence pièce
6432-120ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

96.82 €

3 jours Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: 15° Angled Short Head Diagonal CutterHigh grade oil is used during grinding to prevent rust, so separation of tool and plating, as well as adverse affects on circuitry is avoided. Blade hardness is approx. HRC56. Specialized tool steel that has undergone oil quench-and-temper processing.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 120
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 90
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773025078

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique ESD coupante devant 6432-120ESD, le numéro d'article est le suivant: 6432-120ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6432-120ESD.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique