Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince électronique coupante devant, 6401-115

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6401-115

Référence pièce
6401-115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

71.08 €

6 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: End CutterThe three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 56 and it is made of special oil quenched and tempered special tool steel.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6
Main body: option Main Body JAN Code 4003773017745

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante devant, 6401-115, le numéro d'article est le suivant: 6401-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6401-115.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique