Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6412-115
Référence pièce |
---|
6412-115 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Specifications | Features | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
78.08 € | 4 jours | Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: End Cutter | The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 56 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool. | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 90 |
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 0.8 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.5 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773027911 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante devant, 6412-115, le numéro d'article est le suivant: 6412-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6412-115.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.