Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6901-130
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.75 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Mass(g) | 111 | Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.4-2 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 1.3 |
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773017974 |
Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante devant 6901-130, le numéro d'article est le suivant: 6901-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6901-130.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles