• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante 7011-110

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7011-110

Référence pièce
7011-110
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

49.87 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingThe blade tip can cut fine copper wires well. The blade is carefully quenched and the hardness is around HRC 62. Fine head tip makes the work possible in narrow spaces. The material is oil quenched and tempered vanadium electric steel and opening spring is attached.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 110
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 3 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Main body: option Main Body JAN Code 4003773018193

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante 7011-110, le numéro d'article est le suivant: 7011-110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7011-110.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique