• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante plastique 7201

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7201-140
7201-160
7201-180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Specifications Features

51.22 €

3 jours 1401154003773018247Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingHas open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.

51.22 €

3 jours 1601704003773027324Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingHas open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.

54.83 €

3 jours 1802004003773028482Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic CoatingHas open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique