• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante plastique 7221-160

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7221-160

Référence pièce
7221-160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

83.73 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: 85° Bent NoseHas open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 160
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 160
Main body: option Main Body JAN Code 4003773026914

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante plastique 7221-160, le numéro d'article est le suivant: 7221-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7221-160.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique