• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince coupante, usage intensif 7412

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7412-160
7412-180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Piano Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Mass
(g)
Medium-hard Wire Cutting Capability
(φ/mm)
Hard Wire Cutting Performance
(φ/mm)
JAN Code Specifications Features Notes

58.74 €

4 jours 16022103.42.54003773065128Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortOptimum blade position and angle, design boasts maximum use of lever principle, ergonomic handle shape, with these three benefits, boast high cutting power with little strength used. Hardness of carefully quenched blade is HRC64. Material is oil-quenched and tempered chrome vanadium electric steel. With open spring that only operates when needed.* Comfort handle (main item) is not insulated.

61.82 €

3 jours 1802.22553.82.74003773060208Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortOptimum blade position and angle, design boasts maximum use of lever principle, ergonomic handle shape, with these three benefits, boast high cutting power with little strength used. Hardness of carefully quenched blade is HRC64. Material is oil-quenched and tempered chrome vanadium electric steel. With open spring that only operates when needed.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers With or without Spring Available
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique