Référence fabricant: 7702-115ESD
Marque: KNIPEX
Prix: 34.39 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7702-115ESD
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 80 |
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.3-1.6 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 1.2 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.5 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773025092 | Specifications | Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: Round Head |
Features | The electrostatic discharge (ESD) type joint comes with a precise 3-piece joint (box joint) double open spring of less resistance. Hence, it is not necessary to open the jaws of the pliers when working with it repeatedly. Since the tool is treated for rust prevention by polishing it with high grade oil, the coating comes off from the tool and does not affect the circuit adversely. A special steel used for tools is used to make this pair of pliers after processing it for oil quenching and tempering. The hardness of the carefully quenched blade is about HRC62. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7702, le numéro d'article est le suivant: 7702-115ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7702-115ESD.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles