• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique coupante ESD 7712

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7712-115ESD

Référence pièce
7712-115ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

86.89 €

3 jours Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: Round HeadThe electrostatic discharge (ESD) type joint comes with a precise 3-piece joint (box joint) double open spring of less resistance. Hence, it is not necessary to open the jaws of the pliers when working with it repeatedly. Since the tool is treated for rust prevention by polishing it with high grade oil, the coating comes off from the tool and does not affect the circuit adversely. A special steel used for tools is used to make this pair of pliers after processing it for oil quenching and tempering. The hardness of the carefully quenched blade is about HRC62. It has a wire clamp to hold the cut piece. The piece will not drop accidentally into the foundation and go missing.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773025108

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante ESD 7712, le numéro d'article est le suivant: 7712-115ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7712-115ESD.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique