• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince électronique coupante 7752

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7752-115ESD

Référence pièce
7752-115ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

85.08 €

3 jours Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ESD / Style: Flat Tapered HeadThe electrostatic discharge (ESD) type joint comes with a precise 3-piece joint (box joint) double open spring of less resistance. Hence, it is not necessary to open the jaws of the pliers when working with it repeatedly. Since the tool is treated for rust prevention by polishing it with high grade oil, the coating comes off from the tool and does not affect the circuit adversely. A special steel used for tools is used to make this pair of pliers after processing it for oil quenching and tempering.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.8 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773025139

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7752, le numéro d'article est le suivant: 7752-115ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7752-115ESD.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique