• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince électronique coupante 7711-115

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7711-115

Référence pièce
7711-115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

74.70 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Round HeadThe three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The hardness of the carefully quenched blade is approximately HRC 62 and it is made of special oil quenched and tempered special tool steel. The attached wire clamp that holds the cutting edge will keep it from accidentally falling inside the base and becoming lost.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773018629

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7711-115, le numéro d'article est le suivant: 7711-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7711-115.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique