• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique coupante 7722-130

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7722-130

Référence pièce
7722-130
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features Notes

72.21 €

3 jours Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Round HeadThe three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 62 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 130
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 120
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-2 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.5 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773040446

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7722-130, le numéro d'article est le suivant: 7722-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7722-130.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique