Référence fabricant: 7732-115
Marque: KNIPEX
Prix: 35.80 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7732-115
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 80 |
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.3-1.3 | Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 1 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.5 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773013952 | Specifications | Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Tapered Head |
Features | The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 62 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7732-115, le numéro d'article est le suivant: 7732-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7732-115.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles