Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince électronique coupante 7772-115

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7772-115

Référence pièce
7772-115
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features Notes

78.84 €

4 jours Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Mini Tapered HeadThe three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 62 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 70
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-0.8 Length of Opening Tip(mm) 10.5 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773028000

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7772-115, le numéro d'article est le suivant: 7772-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7772-115.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique