• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique coupante 7891-125

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7891-125

Référence pièce
7891-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features Notes

52.12 €

3 jours Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortThe blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having a diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connect the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space. The blade is carefully quenched and the hardness is around HRC 64. Because the wire clamp holds the cut piece, it does not fall mistakenly or disappear from sight.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
With or without Spring Available Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 63 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1.6 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2
Main body: option Main Body JAN Code 4003773065081

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7891-125, le numéro d'article est le suivant: 7891-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7891-125.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique