• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique ESD coupante 7902-120ESD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7902-120ESD

Référence pièce
7902-120ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

103.14 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: ESD / Style: Mini HeadHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. High precision joint prevents play and looseness. Double open spring opens the tool without any feeling of resistance. Head section features a matte finish. Lightweight body reduces the burden on the user. Forged high-grade ball bearing steel is used for the product material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 120
With or without Spring Available Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 57
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.4 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773061601

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique ESD coupante 7902-120ESD, le numéro d'article est le suivant: 7902-120ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7902-120ESD.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique