• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique coupante 7902-125ESD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7902-125ESD

Référence pièce
7902-125ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

98.63 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: ESD / Style: Round HeadHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. High precision joint prevents play and looseness. Double open spring opens the tool without any feeling of resistance. Head section features a matte finish. Lightweight body reduces the burden on the user. Forged high-grade ball bearing steel is used for the product material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
Mass(g) 59 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.7 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.3
Main body: option Main Body JAN Code 4003773061519

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7902-125ESD, le numéro d'article est le suivant: 7902-125ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7902-125ESD.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique