Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pince électronique coupante 7912-125

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7912-125

Référence pièce
7912-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

113.52 €

6 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: Comfort / Style: Round HeadHardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. High precision joint prevents play and looseness. Double open spring opens the tool without any feeling of resistance. Head section features a matte finish. Lightweight body reduces the burden on the user. Forged high-grade ball bearing steel is used for the product material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
With or without Spring Disponible Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 59 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.7 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.3
Main body: option Main Body JAN Code 4003773071365

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7912-125, le numéro d'article est le suivant: 7912-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7912-125.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique