• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique ESD coupante 7803-125ESD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7803-125ESD

Référence pièce
7803-125ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

46.02 €

3 jours Head: Stainless Steel / Handle Specification: ESDElectrostatic discharge (ESD) type. Straight blade that gives the cut surface a smooth finish. The tip is processed precisely. Can cut dense wires of diameter 0.2 mm or more. The joint part is joined by stainless steel rivets. Can be used smoothly even by applying less force. It is equipped with an open spring convenient for repeated work, and a stopper to prevent the tip from opening beyond a certain gap.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 55 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-0.6
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Length of Opening Tip(mm) 9 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773030188

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique ESD coupante 7803-125ESD, le numéro d'article est le suivant: 7803-125ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7803-125ESD.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique