• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince électronique coupante 7803-125

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7803-125

Référence pièce
7803-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features Notes

48.06 €

3 jours Head: Stainless Steel / Handle Specification: ComfortThe blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having a diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connect the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 45 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1.6
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Length of Opening Tip(mm) 9 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773011972

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7803-125, le numéro d'article est le suivant: 7803-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7803-125.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique