Pince électronique coupante 7813-125

Pince électronique coupante 7813-125

Détails du produit:

Référence fabricant: 7813-125

Marque: KNIPEX

Prix: 18.96

Délai de livraison: Devis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7813-125

Référence pièce
7813-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.96 €

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 50 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1.6
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1 Length of Opening Tip(mm) 9 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773011989 Specifications Head: Stainless Steel / Handle Specification: Comfort Features The blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connects the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space. Wire clamp attached
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7813-125, le numéro d'article est le suivant: 7813-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7813-125.

Assistance technique