• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince électronique coupante 7823-125

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7823-125

Référence pièce
7823-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features Notes

53.03 €

3 jours Head: Stainless Steel / Handle Specification: ComfortThe blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having a diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connect the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 45 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.6 Length of Opening Tip(mm) 5.5 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773043096

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7823-125, le numéro d'article est le suivant: 7823-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7823-125.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique