Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince électronique coupante 7841-125

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7841-125

Référence pièce
7841-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features Notes

50.39 €

8 jours Head Finish: Polished, Handle Specification: ComfortThe blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connects the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space. Wire clamp attached* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 50 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1
Length of Opening Tip(mm) 9 Joint Width(mm) 12.5 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773040767

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique