• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince électronique ESD coupante 7861-125ESD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7861-125ESD

Référence pièce
7861-125ESD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

46.92 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: ESDElectrostatic discharge (ESD) type. Straight blade that gives the cut surface a smooth finish. The tip is processed precisely. Can cut dense wires of diameter 0.2 mm or more. The joint part is joined by stainless steel rivets. Can be used smoothly even by applying less force. It is equipped with an open spring convenient for repeated work, and a stopper to prevent the tip from opening beyond a certain gap.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 125
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 56 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.2-1.6
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 1.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.6 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773030201

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique ESD coupante 7861-125ESD, le numéro d'article est le suivant: 7861-125ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7861-125ESD.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique