Référence fabricant: 7861-125
Marque: KNIPEX
Prix: 17.56 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7861-125
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 45 | Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.2-1.6 |
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 1.2 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.6 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773011996 | Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort | Features | The blade is straight and cutting surface has flat finishing. The tip has precise finishing and can cut thick wires having a diameter of 0.2 mm or more. Stainless steel rivets connect the joints. Moves smoothly even with less force. With an opening spring to make repetitive tasks convenient and a stopper to prevent the tip from opening beyond a fixed space. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7861-125, le numéro d'article est le suivant: 7861-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7861-125.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles