Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince emporte-pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9070-220

Référence pièce
9070-220
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

30.07 €

Disponible 4 jours With open springs and a lock lever. Powder coating on the body surface to prevent rust. The punching part is made of reinforced steel sheets.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 220
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 251
Drilling Size(φ mm) 2/2.5/3/3.5/4/5 Main body: option Main Body JAN Code 4003773012108

Vous vous trouvez sur la page de Pince emporte-pièce, le numéro d'article est le suivant: 9070-220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9070-220.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique