Référence fabricant: 9061-20
Marque: KNIPEX
Prix: 48.99 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9061-20
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 414 |
Cutting Capacity (Width x Depth)(mm) | 20×29 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773051954 |
Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Rust-Resistant Finish | Features | Plastic shelves and cases for electrical and sanitary piping construction can be notched. Made from oil-quenched hardened special tool steel |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à découpage d'encoches, le numéro d'article est le suivant: 9061-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9061-20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles