• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pince à grignoter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9100-200

Référence pièce
9100-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

37.68 €

3 jours Head Finish: Polished / Handle Specification: Rust-Resistant FinishOil tempered and quenched high quality special tool steel is used for the material.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
With or without Spring NA Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 158
Main body: option Main Body JAN Code 4003773012122

Vous vous trouvez sur la page de Pince à grignoter, le numéro d'article est le suivant: 9100-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9100-200.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique