Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pince-étau à sertir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9700-215A

Référence pièce
9700-215A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

126.42 €

4 jours Jaw can be easily opened with quick release lever. Toggle (booster) level mechanism allows strong crimping with less efforts. Also repeated crimping work can be performed securely. Material is a reinforced special steel.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 215
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 530
Crimping Ability(mm2) 0.5-6 Crimping Ability(AWG) 20-10 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773006497

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau à sertir, le numéro d'article est le suivant: 9700-215A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9700-215A.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique