Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9771-180
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 265 |
Crimping Ability(mm2) | 0.25-16 | Crimping Ability(AWG) | 23-5 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773012740 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched special tool steel is used for the material. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir pour cosses manchon 9771, le numéro d'article est le suivant: 9771-180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9771-180.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles