Référence fabricant: 9752-04
Marque: KNIPEX
Prix: 134.97 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9752-04
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 562 | Crimping Ability(mm2) | 0.1-2.5 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773025450 | Features | If the diameter is thick then crimping can be easily done using both hands. |
Notes | * Jaw cannot be replaced. If replaceable model is desired, please purchase the 9743 type. | Compatible terminal | Open barrel terminal |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir 9752-04 / 9752-05 / 9752-06 / 9752-08 / 9752-09 / 9752-10 / 9752-13 / 9752-19 / 9752-23, le numéro d'article est le suivant: 9752-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9752-04.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles