Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9752-34 |
9752-36 |
9752-38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mass (g) | Crimping Ability (mm2) | Crimping Ability (AWG) | JAN Code | Compatible terminal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.34 € | 1 | 5 jours | 483 | 0.1-2.5 | 27-13 | 4003773051879 | For open barrel terminals (2.8 + 4.8 mm) | ||
227.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 487 | 0.5-6 | 20-10 | 4003773052579 | For Insulated Terminal | |
242.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 493 | 0.5-6 | 20-10 | 4003773051909 | For End Sleeves |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Single Item | Main body: option | Main Body | Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort |
Features | All parts which are under a heavy load are made of special steel which has been subject to a hardening and tempering treatment with oil. |
Configurer
Propriétés de base
Mass(g)
Crimping Ability(mm2)
Crimping Ability(AWG)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles